Cavo di alimentazione readycable® adatto per Siemens 6FX_002-5DS11, cavo base PVC 10xd

MAT9751516 product image
igus-icon-lupe
1. Guaina esterna: mescola in PVC estrusa a pressione, resistente agli oli 2. Schermatura generale: treccia flessibile di fili di rame stagnato. 3. Fasciatura: tessuto non tessuto plastico 4. Riempitivi: filamenti plastici 5. Isolamento del conduttore: mescola in TPE ad alte proprietà meccaniche e capacità particolarmente bassa 6. Conduttore: struttura particolarmente resistente alla flessione in fili di rame nudo 7. Fasciatura degli elementi: pellicola plastica 8 Pellicola di schermatura: lamina plastica rivestita di alluminio 9. Schermatura dell'elemento: trecciatura resistente alla flessione di fili di rame stagnato. 10. Elemento di scarico: elemento centrale molto resistente alla trazione
igus-icon-lupe
1 su 2
MAT9751516 product image
1. Guaina esterna: mescola in PVC estrusa a pressione, resistente agli oli 2. Schermatura generale: treccia flessibile di fili di rame stagnato. 3. Fasciatura: tessuto non tessuto plastico 4. Riempitivi: filamenti plastici 5. Isolamento del conduttore: mescola in TPE ad alte proprietà meccaniche e capacità particolarmente bassa 6. Conduttore: struttura particolarmente resistente alla flessione in fili di rame nudo 7. Fasciatura degli elementi: pellicola plastica 8 Pellicola di schermatura: lamina plastica rivestita di alluminio 9. Schermatura dell'elemento: trecciatura resistente alla flessione di fili di rame stagnato. 10. Elemento di scarico: elemento centrale molto resistente alla trazione
  • Per applicazioni mediamente gravose
  • Guaina esterna in PVC
  • Schermato
  • Resistente agli oli
  • Non propagante la fiamma
  • Garanzia fino a 4 anni
igus-icon-lieferzeitMAT9751516
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG definisce la lunghezza del cavo come lunghezza totale, inclusi connettore o preassemblaggio.

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza