Cavo motore readycable® adatto per Parker iMOK57, cavo base PVC 10xd

MAT9752254 product image
igus-icon-lupe
1. Rivestimento esterno: mescola in PVC estrusa a pressione, resistente agli oli 2. Schermatura generale: treccia flessibile di fili di rame stagnato. 3. Fasciatura: tessuto non tessuto plastico 4. Riempitivo: filamenti plastici 5. Isolamento del conduttore: mescola in TPE ad alte proprietà meccaniche e capacità particolarmente bassa 6. Conduttore: struttura particolarmente resistente alla flessione in fili di rame nudo 7. Fasciatura degli elementi: pellicola plastica 8 Schermo a foglio: lamina plastica rivestita di alluminio 9. Schermatura dell'elemento: trecciatura resistente alla flessione di fili di rame stagnato. 10. Elemento di scarico: elemento centrale molto resistente alla trazione
igus-icon-lupe
1 su 2
MAT9752254 product image
1. Rivestimento esterno: mescola in PVC estrusa a pressione, resistente agli oli 2. Schermatura generale: treccia flessibile di fili di rame stagnato. 3. Fasciatura: tessuto non tessuto plastico 4. Riempitivo: filamenti plastici 5. Isolamento del conduttore: mescola in TPE ad alte proprietà meccaniche e capacità particolarmente bassa 6. Conduttore: struttura particolarmente resistente alla flessione in fili di rame nudo 7. Fasciatura degli elementi: pellicola plastica 8 Schermo a foglio: lamina plastica rivestita di alluminio 9. Schermatura dell'elemento: trecciatura resistente alla flessione di fili di rame stagnato. 10. Elemento di scarico: elemento centrale molto resistente alla trazione
  • Per applicazioni mediamente gravose
  • Guaina esterna in PVC
  • Schermato
  • Resistente agli oli
  • Non propagante la fiamma
  • Garanzia fino a 4 anni
igus-icon-lieferzeitMAT9752254
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definisce la lunghezza del cavo come la lunghezza totale, inclusi i connettori o l'assemblaggio.

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza