Cavo di alimentazione readycable® adatto per Fanuc LX660-8077-T293, cavo base PVC 7,5 xd

MAT9760912 product image
igus-icon-lupe
  • Per applicazioni heavy duty
  • Guaina esterna in PVC
  • Schermatura totale
  • Non propagante la fiamma
  • Privo di silicone
  • Resistenza ai raggi UV: media
  • Resistente agli oli (in conformità alla DIN EN 50363-4-1)
  • CFRIP®
  • Garanzia fino a 4 anni
igus-icon-lieferzeitMAT9760912
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG definisce la lunghezza del cavo come lunghezza totale, inclusi connettore o preassemblaggio.

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza