Cavo di potenza readycable® adatto per Siemens 6FX_002-5CN54, cavo base, PVC 7,5xd

MAT9761537 product image
igus-icon-lupe
  • Per applicazioni heavy duty
  • Guaina esterna in PVC
  • Schermatura totale
  • Non propagante la fiamma
  • Privo di silicone
  • Resistenza ai raggi UV: media
  • Resistente agli oli (in conformità alla DIN EN 50363-4-1)
  • CFRIP®
  • Garanzia fino a 4 anni
igus-icon-lieferzeitMAT9761537
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG definisce la lunghezza del cavo come lunghezza totale, inclusi connettore o preassemblaggio.

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza