Cavo di alimentazione readycable® adatto per Siemens 6FX3_02-5CL12, cavo base, PVC 10xd

MAT9761584 product image
igus-icon-lupe
1. Mescola in PVC estrusa a pressione, resistente agli oli 2. Schermatura intrecciata in rame resistente alla flessione 3. Nastro in pellicola sullo strato esterno 4. Schermatura intrecciata in rame a coppie molto resistente alla flessione 5. Conduttori di potenza con comandi intrecciati ed elementi molto resistenti alla trazione 6. Conduttore resistente alla flessione
igus-icon-lupe
1 su 2
MAT9761584 product image
1. Mescola in PVC estrusa a pressione, resistente agli oli 2. Schermatura intrecciata in rame resistente alla flessione 3. Nastro in pellicola sullo strato esterno 4. Schermatura intrecciata in rame a coppie molto resistente alla flessione 5. Conduttori di potenza con comandi intrecciati ed elementi molto resistenti alla trazione 6. Conduttore resistente alla flessione
  • Per applicazioni mediamente gravose
  • Guaina esterna in PVC
  • Schermato
  • Resistente agli oli
  • Non propagante la fiamma
  • Garanzia fino a 4 anni
igus-icon-lieferzeitMAT9761584

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza