Cavo di controllo readycable® adatto per Omron R88A-CAWExxxB, cavo base PUR 6.8xd

MAT9810019 product image
igus-icon-lupe
1. Miscela PUR estrusa a pressione 2. Treccia flessibile in fili di rame stagnato 3. Miscela TPE estrusa a pressione con riempimento totale 4. Miscela TPE di alta qualità meccanica 5. Trefolo sottile in fili di rame nudo 6. Elemento centrale ad alta resistenza alla trazione
igus-icon-lupe
1 su 2
MAT9810019 product image
1. Miscela PUR estrusa a pressione 2. Treccia flessibile in fili di rame stagnato 3. Miscela TPE estrusa a pressione con riempimento totale 4. Miscela TPE di alta qualità meccanica 5. Trefolo sottile in fili di rame nudo 6. Elemento centrale ad alta resistenza alla trazione
  • Per applicazioni heavy duty
  • Certificazione DNV
  • Guaina esterna in PUR
  • Schermatura totale
  • Resistente ai refrigeranti
  • Resistente alle incisioni
  • Resistente all'idrolisi e ai microbi
  • Non propagante la fiamma
  • Senza alogeni
  • Privo di silicone
  • Resistenti ai raggi UV
  • Senza PVC
  • Resistente agli oli (in conformità a DIN EN 50363-10-2)
  • CFRIP®
  • Garanzia fino a 4 anni
igus-icon-lieferzeitMAT9810019
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG definisce la lunghezza del cavo come lunghezza totale, inclusi connettore o preassemblaggio.

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza