Cavo di potenza readycable® adatto per Siemens 6FX_002-5BL03, cavo base, PUR 6,8 x d

MAT9811501 product image
igus-icon-lupe
  • Per applicazioni heavy duty
  • Certificazione DNV
  • Guaina esterna in PUR
  • Schermatura totale
  • Resistente ai refrigeranti
  • Resistente alle incisioni
  • Resistente all'idrolisi e ai microbi
  • Non propagante la fiamma
  • Senza alogeni
  • Privo di silicone
  • Resistenti ai raggi UV
  • Senza PVC
  • Resistente agli oli (in conformità a DIN EN 50363-10-2)
  • CFRIP®
  • Garanzia fino a 4 anni
igus-icon-lieferzeitMAT9811501
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG definisce la lunghezza del cavo come lunghezza totale, inclusi connettore o preassemblaggio.

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza