Cavo di segnale readycable® adatto per Kollmorgen / Danaher Motion 84974 (15 m), cavo base, PUR 10xd

MAT9840603 product image
igus-icon-lupe
  • Per applicazioni heavy duty
  • Guaina esterna in PUR
  • Schermatura totale
  • Resistente agli oli (in conformità a DIN EN 50363-10-2)
  • Resistente alle incisioni
  • Resistente all'idrolisi e ai microbi
  • Non propagante la fiamma
  • Senza alogeni
  • Privo di silicone
  • Senza PVC
  • Resistenti ai raggi UV
  • Garanzia fino a 4 anni
igus-icon-lieferzeitMAT9840603
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG definisce la lunghezza del cavo come lunghezza totale, inclusi connettore o preassemblaggio.

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza