igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 su 2
- Per applicazioni heavy duty
- Guaina esterna in PUR
- Schermatura totale
- Resistente agli oli (in conformità a DIN EN 50363-10-2)
- Resistente alle incisioni
- Resistente all'idrolisi e ai microbi
- Non propagante la fiamma
- Senza alogeni
- Privo di silicone
- Senza PVC
- Resistenti ai raggi UV
- Garanzia fino a 4 anni
igus-icon-lieferzeitMAT9840606
igus-icon-infoigus SE & Co. KG definisce la lunghezza del cavo come lunghezza totale, inclusi connettore o preassemblaggio.