Cavo di segnale readycable® adatto per Siemens 6FX_002-2DC36, cavo base, PUR 10 x d

MAT98415107 product image
igus-icon-lupe
1. Rivestimento esterno: mescola in PUR estrusa a pressione 2. Fasciatura: tessuto non tessuto plastico 3. Schermatura generale: treccia estremamente flessibile composta da fili di rame stagnato 4. Fasciatura: pellicola plastica 5. Isolamento del conduttore: mescola in TPE ad alte proprietà meccaniche 6. Conduttore: conduttore speciale a trefoli molto fini in versione altamente flessibile in fili di rame stagnato. 7. Scarico della trazione: elemento centrale ad alta resistenza alla trazione
igus-icon-lupe
1 su 2
MAT98415107 product image
1. Rivestimento esterno: mescola in PUR estrusa a pressione 2. Fasciatura: tessuto non tessuto plastico 3. Schermatura generale: treccia estremamente flessibile composta da fili di rame stagnato 4. Fasciatura: pellicola plastica 5. Isolamento del conduttore: mescola in TPE ad alte proprietà meccaniche 6. Conduttore: conduttore speciale a trefoli molto fini in versione altamente flessibile in fili di rame stagnato. 7. Scarico della trazione: elemento centrale ad alta resistenza alla trazione
  • Per applicazioni mediamente gravose
  • Guaina esterna in PUR
  • Resistente agli oli (in conformità alla DIN EN 50363-10-2)
  • Senza alogeni
  • Privo di silicone
  • Non propagante la fiamma
  • Offshore
  • Resistente ai refrigeranti
  • Resistente all'idrolisi e ai microbi
  • Schermatura totale
  • Resistente alle incisioni
  • Senza PVC
  • Garanzia fino a 4 anni
igus-icon-lieferzeitMAT98415107
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG definisce la lunghezza del cavo come lunghezza totale, inclusi connettore o preassemblaggio.

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza