igus-icon-lupe
- Per applicazioni mediamente gravose
- Guaina esterna in PUR
- Resistente agli oli (in conformità alla DIN EN 50363-10-2)
- Senza alogeni
- Privo di silicone
- Non propagante la fiamma
- Offshore
- Resistente ai refrigeranti
- Resistente all'idrolisi e ai microbi
- Resistente alle incisioni
- Senza PVC
- Colore del rivestimento esterno: nero
- Garanzia fino a 4 anni
igus-icon-lieferzeitMAT9851460
igus-icon-infoigus SE & Co. KG definisce la lunghezza del cavo come lunghezza totale, inclusi connettore o preassemblaggio.