Cavo servomotore readycable® adatto per Siemens 6FX_002-5DS64, cavo base PUR 10xd

MAT9851539 product image
igus-icon-lupe
1. Mescola in PUR estrusa a pressione 2. Treccia di fili in rame stagnato con elevata resistenza alla flessione 3. Tessuto sintetico 4. Mescola in TPE con elevate proprietà meccaniche e bassa capacità 5. Versione molto resistente alla flessione in fili di rame nudo 6. Filamenti plastici 7. Pellicola plastica 8. Pellicola plastica rivestita in alluminio 9. Treccia di fili in rame stagnato resistente alla flessione 10. Elemento centrale con elevata resistenza alla trazione
igus-icon-lupe
1 su 2
MAT9851539 product image
1. Mescola in PUR estrusa a pressione 2. Treccia di fili in rame stagnato con elevata resistenza alla flessione 3. Tessuto sintetico 4. Mescola in TPE con elevate proprietà meccaniche e bassa capacità 5. Versione molto resistente alla flessione in fili di rame nudo 6. Filamenti plastici 7. Pellicola plastica 8. Pellicola plastica rivestita in alluminio 9. Treccia di fili in rame stagnato resistente alla flessione 10. Elemento centrale con elevata resistenza alla trazione
  • Per applicazioni mediamente gravose
  • Guaina esterna in PUR
  • Schermato
  • Resistente a oli e refrigeranti
  • Resistente alle incisioni
  • Non propagante la fiamma
  • Resistente all'idrolisi e ai microbi
  • PVC e privo di alogeni
  • Garanzia fino a 4 anni
igus-icon-lieferzeitMAT9851539
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG definisce la lunghezza del cavo come lunghezza totale, inclusi connettore o preassemblaggio.

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza