readycable® servo cable suitable for Moog CB05708-001-030, basic cable PUR 10xd

MAT9853301 product image
igus-icon-lupe
1. Pressure-extruded, PUR mixture 2. Extremely flexurally strong braid made of tinned copper wires 3. Synthetic fleece 4. Mechanically high-quality, especially low-capacitance TPE mixture 5. Especially flexurally strong version made of bare copper wires 6. Plastic yarn 7. Plastic foil 8. Aluminium-covered plastic foil 9. Flexurally strong braid made of tinned copper wires 10. High tensile strength centre element
igus-icon-lupe
1 su 2
MAT9853301 product image
1. Pressure-extruded, PUR mixture 2. Extremely flexurally strong braid made of tinned copper wires 3. Synthetic fleece 4. Mechanically high-quality, especially low-capacitance TPE mixture 5. Especially flexurally strong version made of bare copper wires 6. Plastic yarn 7. Plastic foil 8. Aluminium-covered plastic foil 9. Flexurally strong braid made of tinned copper wires 10. High tensile strength centre element
  • Per applicazioni mediamente gravose
  • Guaina esterna in PUR
  • Schermato
  • Resistente a oli e refrigeranti
  • Resistente alle incisioni
  • Non propagante la fiamma
  • Resistente all'idrolisi e ai microbi
  • PVC e privo di alogeni
  • Garanzia fino a 4 anni
igus-icon-lieferzeitMAT9853301
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definisce la lunghezza del cavo come la lunghezza totale, inclusi i connettori o l'assemblaggio.

Assistenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Fabio Orlandi
Fabio Orlandi

igus-icon-phone+39 039 5906216

Assistenza e consegne

Di persona
Lunedì - venerdì: dalle 8 alle 18
sabato: dalle 8 alle 12
Online
Servizio chat
Lunedì - venerdì: dalle 8 alle 18
sabato: dalle 8 alle 12
Servizio WhatsApp
Dal lunedì al venerdì: dalle 8:00 alle 16:00