Cavo encoder readycable® adatto per Festo NEBM-S1G15-E-xxx-LE6, cavo base, TPE 6.8xd

MAT9922309 product image
igus-icon-lupe
  • Per applicazioni heavy duty
  • Rivestimento esterno in TPE
  • Schermatura totale
  • Resistente agli oli (in conformità alla DIN EN 60811-404), resistente agli oli biologici (in conformità alla VDMA 24568 con Plantocut 8 S-MB collaudata da DEA)
  • Resistente all'idrolisi e ai microbi
  • Senza alogeni
  • Privo di silicone
  • Senza PVC
  • Resistenti ai raggi UV
  • Garanzia fino a 4 anni
igus-icon-lieferzeitMAT9922309
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG definisce la lunghezza del cavo come lunghezza totale, inclusi connettore o preassemblaggio.

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza