Cavo dati readycable® adatto per Heidrive 14-007-051-62 M23, cavo base, TPE 6.8xd

MAT9923911 product image
igus-icon-lupe
1. Mescola in TPE estrusa a pressione 2. Schermatura intrecciata in rame molto resistente alla flessione 3. Estrusa a riempimento totale 4. 2 conduttori twistati con passo molto corto 5. Conduttore intrecciato sottile molto resistenti alla flessione
igus-icon-lupe
1 su 2
MAT9923911 product image
1. Mescola in TPE estrusa a pressione 2. Schermatura intrecciata in rame molto resistente alla flessione 3. Estrusa a riempimento totale 4. 2 conduttori twistati con passo molto corto 5. Conduttore intrecciato sottile molto resistenti alla flessione
  • Per applicazioni heavy duty
  • Rivestimento esterno in TPE
  • Schermatura totale
  • Resistente agli oli (in conformità alla DIN EN 60811-404), resistente agli oli biologici (in conformità alla VDMA 24568 con Plantocut 8 S-MB collaudata da DEA)
  • Resistente all'idrolisi e ai microbi
  • Senza alogeni
  • Privo di silicone
  • Senza PVC
  • Resistenti ai raggi UV
  • Garanzia fino a 4 anni
igus-icon-lieferzeitMAT9923911

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza