Cavo bus readycable® conforme allo standard B&R iX67CA0E41.xxxx, cavo base TPE 12,5xd

MAT9930105 product image
igus-icon-lupe
1. Guaina esterna: mescola in TPE estrusa a pressione, ritardante la fiamma Schermatura generale: treccia estremamente flessibile realizzata con fili di rame stagnato 3. Pellicola protettiva: lamina plastica rivestita di alluminio 4. Rivestimento interno: miscela TPE estrusa a pressione con riempimento a soffietto 6. Isolamento del conduttore: mescola in TPE ad alte proprietà meccaniche (secondo le specifiche del bus) 7. Conduttore: trefolo fine in versione particolarmente stabile alla flessione, costituito da fili di rame nudo<br /> 
igus-icon-lupe
1 su 2
MAT9930105 product image
1. Guaina esterna: mescola in TPE estrusa a pressione, ritardante la fiamma Schermatura generale: treccia estremamente flessibile realizzata con fili di rame stagnato 3. Pellicola protettiva: lamina plastica rivestita di alluminio 4. Rivestimento interno: miscela TPE estrusa a pressione con riempimento a soffietto 6. Isolamento del conduttore: mescola in TPE ad alte proprietà meccaniche (secondo le specifiche del bus) 7. Conduttore: trefolo fine in versione particolarmente stabile alla flessione, costituito da fili di rame nudo<br /> 
• Profinet
• Struttura a stella quadrangolare
• Per applicazioni in catene energetiche
• Rivestimento esterno in TPE
• Colore del rivestimento esterno giallo-verde
• Fattore di piegatura 12,5xd
• Scudo complessivo
• Resistente all'olio e ignifugo
• 10 milioni di doppi colpi garantiti
  • Garanzia fino a 4 anni
  • igus-icon-lieferzeitMAT9930105
    InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG definisce la lunghezza del cavo come lunghezza totale, inclusi connettore o preassemblaggio.

    Consulenza

    A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

    Spedizioni e consulenza