Cavo bus readycable® adatto per Festo FBA-CO-SUB-9-M12, cavo base, TPE 6,8xd

MAT9932312 product image
igus-icon-lupe
  • Per applicazioni in catene energetiche
  • Rivestimento esterno in TPE
  • Fattore di piegatura 10xd
  • Schermatura totale
  • resistente all'olio e ritardante la fiamma
  • 10 milioni di doppie corse garantite
  • Garanzia fino a 4 anni
  • igus-icon-lieferzeitMAT9932312
    InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG definisce la lunghezza del cavo come lunghezza totale, inclusi connettore o preassemblaggio.

    Consulenza

    A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

    Spedizioni e consulenza