Cavo resolver readycable® adatto al cavo Jetter n. 723, cavo base, TPE 6.8xd

MAT9941812 product image
igus-icon-lupe
1. Guaina esterna: miscela di TPE estrusa a pressione, priva di alogeni<br />2. Schermatura totale: calza estremamente flessibile in fili di rame stagnato.<br />3. Guaina interna: miscela di TPE estrusa a pressione con riempimento a tassello<br />4. Isolamento del nucleo: miscela di TPE di alta qualità meccanica<br />5. Conduttore: conduttore a trefolo sottile in fili di rame nudo particolarmente resistenti alla flessione<br />6. Scarico della trazione: elemento centrale ad alta resistenza alla trazione
igus-icon-lupe
1 su 2
MAT9941812 product image
1. Guaina esterna: miscela di TPE estrusa a pressione, priva di alogeni<br />2. Schermatura totale: calza estremamente flessibile in fili di rame stagnato.<br />3. Guaina interna: miscela di TPE estrusa a pressione con riempimento a tassello<br />4. Isolamento del nucleo: miscela di TPE di alta qualità meccanica<br />5. Conduttore: conduttore a trefolo sottile in fili di rame nudo particolarmente resistenti alla flessione<br />6. Scarico della trazione: elemento centrale ad alta resistenza alla trazione
  • Per applicazioni heavy duty
  • Rivestimento esterno in TPE
  • Schermatura totale
  • Resistente agli oli (in conformità alla DIN EN 60811-404), resistente agli oli biologici (in conformità alla VDMA 24568 con Plantocut 8 S-MB collaudata da DEA)
  • Resistente all'idrolisi e ai microbi
  • Senza alogeni
  • Privo di silicone
  • Senza PVC
  • Resistenti ai raggi UV
  • Garanzia fino a 4 anni
igus-icon-lieferzeitMAT9941812
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG definisce la lunghezza del cavo come lunghezza totale, inclusi connettore o preassemblaggio.

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza