Cavo motore readycable® adatto per Kollmorgen / Danaher Motion 88959 (5 m), cavo base, TPE 7,5xd, senza alogeni

MAT9960626 product image
igus-icon-lupe
1. Miscela TPE estrusa a pressione, priva di alogeni 2. Treccia estremamente flessibile in fili di rame stagnato 3. Miscela TPE estrusa a pressione, a riempimento totale 4. Miscela TPE di elevata qualità meccanica, particolarmente a bassa capacità 5. Versione particolarmente flessibile in fili di rame nudo 6. Elemento centrale ad alta resistenza alla trazione
igus-icon-lupe
1 su 2
MAT9960626 product image
1. Miscela TPE estrusa a pressione, priva di alogeni 2. Treccia estremamente flessibile in fili di rame stagnato 3. Miscela TPE estrusa a pressione, a riempimento totale 4. Miscela TPE di elevata qualità meccanica, particolarmente a bassa capacità 5. Versione particolarmente flessibile in fili di rame nudo 6. Elemento centrale ad alta resistenza alla trazione
  • Per applicazioni molto gravose
  • Rivestimento esterno in TPE
  • Schermatura totale
  • Resistente all'idrolisi e ai microbi
  • Senza alogeni
  • Privo di silicone
  • Resistenza ai raggi UV: Elevata
  • Resistente agli oli (in conformità alla DIN EN 60811-404), oli biologici (in conformità alla VDMA 24568 con Plantocut 8 S-MB collaudata da DEA)
  • Senza PVC
  • CFRIP®
  • Garanzia fino a 4 anni
igus-icon-lieferzeitMAT9960626
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG definisce la lunghezza del cavo come lunghezza totale, inclusi connettore o preassemblaggio.

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza