igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 su 2
- Per applicazioni heavy duty
- Rivestimento esterno in TPE
- Schermatura totale
- Resistente all'idrolisi e ai microbi
- Non propagante la fiamma
- Privo di silicone
- Resistenza ai raggi UV: Elevata
- Resistente agli oli (in conformità alla DIN EN 60811-404), oli biologici (in conformità alla VDMA 24568 con Plantocut 8 S-MB collaudata da DEA)
- CFRIP®
- Garanzia fino a 4 anni
igus-icon-lieferzeitMAT9961413
igus-icon-infoigus SE & Co. KG definisce la lunghezza del cavo come lunghezza totale, inclusi connettore o preassemblaggio.