- Dimensioni di installazione: NEMA8/dimensione flangia 20 mm
- Classe di protezione: IP40
- Coppia di mantenimento: 0,026 Nm
- Corrente nominale: 0,6 A
- Collegamenti motore: cavetti con connettore JST, encoder con connettore JST
Cambia lingua :
Piccolo ma con molto potenza
Il vantaggio di questo motore è il suo design molto piccolo e la coppia costante a velocità più elevate. I carichi elevati possono essere gestiti con un passo della vite di trasmissione adeguato. Questo motore è utilizzato nella tecnologia medica, nell'automazione di laboratorio e nell'automazione industriale. Il motore ha un connettore JST. Questo sporge di 300 mm dalla parte posteriore dell'alloggiamento del motore. Il vantaggio di questo connettore è che è più conveniente rispetto al connettore metrico. L'encoder ha anche un connettore JST. Ma questo non ha il cavo. Il cavo dal sistema di controllo del motore è collegato direttamente all'encoder.

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h