motore passo-passo drylin® E, filo cordato con connettore JST, NEMA 11

MOT-AN-S-060-001-028-L-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-028-L-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-028-L-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-028-L-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AN-S-060-001-028-L-A-AAAA video
igus-icon-lupe
1 su 5
motore passo-passo drylin® E, filo cordato con connettore JST, NEMA 11
motore passo-passo drylin® E, filo cordato con connettore JST, NEMA 11
motore passo-passo drylin® E, filo cordato con connettore JST, NEMA 11
motore passo-passo drylin® E, filo cordato con connettore JST, NEMA 11
motore passo-passo drylin® E, filo cordato con connettore JST, NEMA 11
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Dimensione d'installazione: NEMA11/dimensione flangia 28mm
  • Classe di protezione: IP40
  • Coppia di tenuta: 0,12Nm
  • Corrente nominale: 1,4 A
  • Collegamento motore: cavetti con connettore JST
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-001-028-L-A-AAAA

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza