Novità
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 su 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Dimensione d'installazione: NEMA11/dimensione flangia 28mm
- Classe di protezione: IP40
- Coppia di tenuta: 0,12Nm
- Corrente nominale: 0,6 A
- Collegamento motore: cavetti con connettore JST
- Design: doppio albero
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-001-028-L-A-AAAB