igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 su 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Dimensioni di installazione: NEMA14/dimensione flangia 35 mm
- Classe di protezione: IP40
- Coppia di tenuta: 0,18 Nm
- Corrente nominale: 1,20 A
- Collegamento motore: cavetti con connettore JST
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-002-035-L-A-AAAA