- Dimensione d'installazione: NEMA17/dimensione flangia 42mm
- Classe di protezione: IP40
- Coppia di tenuta: 0,20Nm
- Corrente nominale: 1,40A
- Collegamenti motore: cavetti con connettore JST, encoder con connettore JST
Cambia lingua :
Piccolo ma con molto potenza
Questo motore compatto ha una coppia impressionante e velocità elevate. Funziona con precisione, è robusto, economico e facile da controllare. I motori passo-passo sono utilizzati nei dispositivi di misura o nell'automazione industriale. Il motore ha un connettore JST. Questo sporge di 300 mm dalla parte posteriore dell'alloggiamento del motore. Il vantaggio di questo connettore è che è più conveniente rispetto al connettore metrico. L'encoder ha anche un connettore JST. Ma questo non ha il cavo. Il cavo dal sistema di controllo del motore è collegato direttamente all'encoder.

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h