Motore passo-passo drylin® E, fili cordati con connettore JST e albero doppio, NEMA 17

MOT-AN-S-060-005-042-L-A-AAAB product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-L-A-AAAB product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-L-A-AAAB technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-L-A-AAAB technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AN-S-060-005-042-L-A-AAAB video
igus-icon-lupe
1 su 5
Motore passo-passo drylin® E, fili cordati con connettore JST e albero doppio, NEMA 17
Motore passo-passo drylin® E, fili cordati con connettore JST e albero doppio, NEMA 17
Motore passo-passo drylin® E, fili cordati con connettore JST e albero doppio, NEMA 17
Motore passo-passo drylin® E, fili cordati con connettore JST e albero doppio, NEMA 17
Motore passo-passo drylin® E, fili cordati con connettore JST e albero doppio, NEMA 17
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Dimensione d'installazione: NEMA17/dimensione flangia 42mm
  • Classe di protezione: IP40
  • Coppia di tenuta: 0,5Nm
  • Corrente nominale: 1,80A
  • Collegamento motore: cavetti con connettore JST
  • Design: doppio albero
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-005-042-L-A-AAAB

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza