drylin® E motore passo-passo, cavetto con connettore JST e freno, NEMA17

MOT-AN-S-060-005-042-L-B-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-L-B-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-L-B-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-L-B-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AN-S-060-005-042-L-B-AAAA video
igus-icon-lupe
1 su 5
drylin® E motore passo-passo, cavetto con connettore JST e freno, NEMA17
drylin® E motore passo-passo, cavetto con connettore JST e freno, NEMA17
drylin® E motore passo-passo, cavetto con connettore JST e freno, NEMA17
drylin® E motore passo-passo, cavetto con connettore JST e freno, NEMA17
drylin® E motore passo-passo, cavetto con connettore JST e freno, NEMA17
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Dimensione d'installazione: NEMA17/dimensione flangia 42mm
  • Classe di protezione: IP40
  • Coppia di tenuta: 0,50Nm
  • Corrente nominale: 1,80A
  • Collegamenti motore: cavetti con connettore JST, freno con cavetto
  • Tensione freno: 24V
  • Freno integrato per carichi verticali
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-005-042-L-B-AAAA

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza