drylin® E motore passo-passo NEMA 17, cavo con connettore JST ed encoder

MOT-AN-S-060-005-042-L-C-AAAC product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-L-C-AAAC product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-L-C-AAAC technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-L-C-AAAC technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AN-S-060-005-042-L-C-AAAC video
igus-icon-lupe
1 su 5
drylin® E motore passo-passo NEMA 17, cavo con connettore JST ed encoder
drylin® E motore passo-passo NEMA 17, cavo con connettore JST ed encoder
drylin® E motore passo-passo NEMA 17, cavo con connettore JST ed encoder
drylin® E motore passo-passo NEMA 17, cavo con connettore JST ed encoder
drylin® E motore passo-passo NEMA 17, cavo con connettore JST ed encoder
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Dimensione d'installazione: NEMA17/dimensione flangia 42mm
  • Classe di protezione: IP40
  • Coppia di tenuta: 0,50Nm
  • Corrente nominale: 1,80A
  • Collegamenti motore: cavetti con connettore JST, encoder con connettore JST
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-005-042-L-C-AAAC

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza