drylin® E motore passo-passo, filo cordato con connettore JST ed encoder a 24 V, NEMA 17

MOT-AN-S-060-005-042-L-C-AAAO product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-L-C-AAAO product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-L-C-AAAO technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-L-C-AAAO technical drawing
igus-icon-lupe
1 su 4
drylin® E motore passo-passo, filo cordato con connettore JST ed encoder a 24 V, NEMA 17
drylin® E motore passo-passo, filo cordato con connettore JST ed encoder a 24 V, NEMA 17
drylin® E motore passo-passo, filo cordato con connettore JST ed encoder a 24 V, NEMA 17
drylin® E motore passo-passo, filo cordato con connettore JST ed encoder a 24 V, NEMA 17
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Dimensione d'installazione: NEMA17/dimensione flangia 42mm
  • Classe di protezione: IP40
  • Coppia di tenuta: 0,50Nm
  • Corrente nominale: 1,80A
  • Collegamenti motore: filo cordato con connettore JST, encoder 24V con connettore JST
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-005-042-L-C-AAAO

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza