drylin® E motore passo-passo con connettore, NEMA 17

Standard
MOT-AN-S-060-005-042-M-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-M-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-M-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-M-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AN-S-060-005-042-M-A-AAAA video
igus-icon-lupe
1 su 5
drylin® E motore passo-passo con connettore, NEMA 17
drylin® E motore passo-passo con connettore, NEMA 17
drylin® E motore passo-passo con connettore, NEMA 17
drylin® E motore passo-passo con connettore, NEMA 17
drylin® E motore passo-passo con connettore, NEMA 17
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Dimensione d'installazione: NEMA17/dimensione flangia 42mm
  • Classe di protezione: alloggiamento motore: IP65 (guarnizione albero IP52)
  • Coppia di tenuta: 0,50Nm
  • Corrente nominale: 1,80A
  • Collegamento motore: connettore metrico M12
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-005-042-M-A-AAAA

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza