drylin® E motore passo-passo taglia NEMA 24, design compatto, cavo con connettore JST ed encoder

Standard
MOT-AN-S-060-016-060-L-C-AAAO product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-016-060-L-C-AAAO product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-016-060-L-C-AAAO technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-016-060-L-C-AAAO technical drawing
igus-icon-lupe
1 su 4
drylin® E motore passo-passo taglia NEMA 24, design compatto, cavo con connettore JST ed encoder
drylin® E motore passo-passo taglia NEMA 24, design compatto, cavo con connettore JST ed encoder
drylin® E motore passo-passo taglia NEMA 24, design compatto, cavo con connettore JST ed encoder
drylin® E motore passo-passo taglia NEMA 24, design compatto, cavo con connettore JST ed encoder
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Dimensioni d'installazione: NEMA24/dimensione flangia 60mm
  • Classe di protezione: IP40
  • Coppia di tenuta: 1,70Nm
  • Corrente nominale: 4,20 A
  • Collegamenti motore: cavetti con connettore JST, encoder con connettore JST
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-016-060-L-C-AAAO

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza