drylin® E motore passo-passo NEMA 23, filo cordato con connettore JST e doppio albero

MOT-AN-S-060-020-056-L-A-AAAB product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-020-056-L-A-AAAB product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-020-056-L-A-AAAB technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-020-056-L-A-AAAB technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AN-S-060-020-056-L-A-AAAB video
igus-icon-lupe
1 su 5
drylin® E motore passo-passo NEMA 23, filo cordato con connettore JST e doppio albero
drylin® E motore passo-passo NEMA 23, filo cordato con connettore JST e doppio albero
drylin® E motore passo-passo NEMA 23, filo cordato con connettore JST e doppio albero
drylin® E motore passo-passo NEMA 23, filo cordato con connettore JST e doppio albero
drylin® E motore passo-passo NEMA 23, filo cordato con connettore JST e doppio albero
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Dimensione d'installazione: NEMA23 / Dimensione flangia 56mm
  • Classe di protezione: IP40
  • Coppia di tenuta: 2,00 Nm
  • Corrente nominale: 4,20 A
  • Collegamento motore: cavetti con connettore JST
  • Design: doppio albero
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-020-056-L-A-AAAB

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza