drylin® E motore passo-passo NEMA 23, filo cordato con connettore JST ed encoder 24V

Novità
MOT-AN-S-060-020-056-L-C-AAAO product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-020-056-L-C-AAAO product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-020-056-L-C-AAAO technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-020-056-L-C-AAAO technical drawing
igus-icon-lupe
1 su 4
drylin® E motore passo-passo NEMA 23, filo cordato con connettore JST ed encoder 24V
drylin® E motore passo-passo NEMA 23, filo cordato con connettore JST ed encoder 24V
drylin® E motore passo-passo NEMA 23, filo cordato con connettore JST ed encoder 24V
drylin® E motore passo-passo NEMA 23, filo cordato con connettore JST ed encoder 24V
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Dimensione d'installazione: NEMA23 / Dimensione flangia 56mm
  • Classe di protezione: IP40
  • Coppia di tenuta: 2,00 Nm
  • Corrente nominale: 4,20 A
  • Collegamenti motore: filo cordato con connettore JST, encoder 24V con connettore JST
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-020-056-L-C-AAAO

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza