drylin® E motore passo-passo con connettore ed encoder, NEMA 23

Standard
MOT-AN-S-060-020-056-M-C-AAAC product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-020-056-M-C-AAAC product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-020-056-M-C-AAAC technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-020-056-M-C-AAAC technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AN-S-060-020-056-M-C-AAAC video
igus-icon-lupe
1 su 5
drylin® E motore passo-passo con connettore ed encoder, NEMA 23
drylin® E motore passo-passo con connettore ed encoder, NEMA 23
drylin® E motore passo-passo con connettore ed encoder, NEMA 23
drylin® E motore passo-passo con connettore ed encoder, NEMA 23
drylin® E motore passo-passo con connettore ed encoder, NEMA 23
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Dimensione d'installazione: NEMA23 / Dimensione flangia 56mm
  • Classe di protezione: alloggiamento motore: IP65 (guarnizione albero IP52)
  • Coppia di tenuta: 2,00 Nm
  • Corrente nominale: 4,20 A
  • Collegamenti motore: connettori metrici M12
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-020-056-M-C-AAAC

Assistenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Giulio Ferrante
Giulio Ferrante

igus-icon-phone+39 039 5906260