Motore passo-passo drylin® E NEMA 23, con connettore metrico, encoder e protezione dagli schizzi d'acqua

MOT-AN-S-060-020-056-M-C-AAAS product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-020-056-M-C-AAAS product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-020-056-M-C-AAAS technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-020-056-M-C-AAAS technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AN-S-060-020-056-M-C-AAAS video
igus-icon-lupe
1 su 5
Motore passo-passo drylin® E NEMA 23, con connettore metrico, encoder e protezione dagli schizzi d'acqua
Motore passo-passo drylin® E NEMA 23, con connettore metrico, encoder e protezione dagli schizzi d'acqua
Motore passo-passo drylin® E NEMA 23, con connettore metrico, encoder e protezione dagli schizzi d'acqua
Motore passo-passo drylin® E NEMA 23, con connettore metrico, encoder e protezione dagli schizzi d'acqua
Motore passo-passo drylin® E NEMA 23, con connettore metrico, encoder e protezione dagli schizzi d'acqua
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Dimensione d'installazione: NEMA23 / Dimensione flangia 56mm
  • Classe di protezione: IP65
  • Coppia di tenuta: 2,00 Nm
  • Corrente nominale: 4,20 A
  • Collegamenti motore: connettori metrici M12
  • La guarnizione sull'albero impedisce l'ingresso di acqua
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-020-056-M-C-AAAS

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza