drylin® E motore passo-passo con connettore, encoder e freno, NEMA 23

MOT-AN-S-060-020-056-M-D-AAAD product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-020-056-M-D-AAAD product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-020-056-M-D-AAAD technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-020-056-M-D-AAAD technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AN-S-060-020-056-M-D-AAAD video
igus-icon-lupe
1 su 5
drylin® E motore passo-passo con connettore, encoder e freno, NEMA 23
drylin® E motore passo-passo con connettore, encoder e freno, NEMA 23
drylin® E motore passo-passo con connettore, encoder e freno, NEMA 23
drylin® E motore passo-passo con connettore, encoder e freno, NEMA 23
drylin® E motore passo-passo con connettore, encoder e freno, NEMA 23
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Dimensione d'installazione: NEMA23 / Dimensione flangia 56mm
  • Classe di protezione: alloggiamento motore: IP65 (guarnizione albero IP52)
  • Coppia di tenuta: 2,00 Nm
  • Corrente nominale: 4,20 A
  • Collegamento motore: connettori metrici M8/M12
  • Tensione freno: 24V
  • Freno integrato per carichi verticali
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-020-056-M-D-AAAD

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza