- Dimensione d'installazione: NEMA23 / Dimensione flangia 56mm
- Classe di protezione: IP40
- Coppia di tenuta: 2,80Nm
- Corrente nominale: 4,20 A
- Collegamenti del motore: Molex con cavo prolunga
Cambia lingua :
La dimensione del motore passo-passo più popolare
Il motore passo-passo più potente è caratterizzato da una coppia più elevata e dimensioni compatte. È perfetto per una serie di applicazioni con carico medio. Il motore passo-passo funziona con precisione, è robusto, economico e facile da controllare. I suoi campi di applicazione sono i dispositivi stand-alone economici, nonché le macchine di automazione e le regolazioni di cambio formato. Il motore ha un connettore JST. Questo sporge di 300 mm dalla parte posteriore dell'alloggiamento del motore. Il vantaggio di questo connettore è che è più conveniente rispetto al connettore metrico.
![]()
Tech up:
Cost down:
Dal laboratorio:
Sostenibilità:

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h