- Dimensioni d'installazione: NEMA24/dimensione flangia 60mm
- Classe di protezione alloggiamento motore: IP40
- Coppia di tenuta: 3,50 Nm
- Corrente nominale: 4,20 A
- Collegamento motore: cavetti con connettore JST
Cambia lingua :
Il potente motore di medie dimensioni
Il motore passo-passo stupisce per la sua coppia elevata nella gamma di velocità media. Le dimensioni di installazione sono identiche al NEMA23 e consentono molte applicazioni. Il motore passo-passo funziona con precisione, è robusto, economico e facile da controllare. I suoi campi di applicazione sono i dispositivi stand-alone economici, nonché le macchine di automazione e le regolazioni di cambio formato. Il motore ha un connettore JST. Questo sporge di 300 mm dalla parte posteriore dell'alloggiamento del motore. Il vantaggio di questo connettore è che è più conveniente rispetto al connettore metrico. L'encoder ha anche un connettore JST. Ma questo non ha il cavo. Il cavo dal sistema di controllo del motore è collegato direttamente all'encoder.

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h