drylin® E motore passo-passo NEMA 24, fili cordati con connettore JST e doppio albero

MOT-AN-S-060-035-060-L-A-AAAB product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-035-060-L-A-AAAB product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-035-060-L-A-AAAB technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-035-060-L-A-AAAB technical drawing
igus-icon-lupe
1 su 4
drylin® E motore passo-passo NEMA 24, fili cordati con connettore JST e doppio albero
drylin® E motore passo-passo NEMA 24, fili cordati con connettore JST e doppio albero
drylin® E motore passo-passo NEMA 24, fili cordati con connettore JST e doppio albero
drylin® E motore passo-passo NEMA 24, fili cordati con connettore JST e doppio albero
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Dimensioni d'installazione: NEMA24/dimensione flangia 60mm
  • Classe di protezione: alloggiamento motore: IP40 (guarnizione albero IP52)
  • Coppia di tenuta: 2,80Nm
  • Corrente nominale: 4,20 A
  • Collegamento motore: cavetti con connettore JST
  • Design: doppio albero
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-035-060-L-A-AAAB

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza