Motore passo-passo drylin® E NEMA 24, cavo intrecciato con connettore JST e freno

MOT-AN-S-060-035-060-L-B-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-035-060-L-B-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-035-060-L-B-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-035-060-L-B-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AN-S-060-035-060-L-B-AAAA video
igus-icon-lupe
1 su 5
Motore passo-passo drylin® E NEMA 24, cavo intrecciato con connettore JST e freno
Motore passo-passo drylin® E NEMA 24, cavo intrecciato con connettore JST e freno
Motore passo-passo drylin® E NEMA 24, cavo intrecciato con connettore JST e freno
Motore passo-passo drylin® E NEMA 24, cavo intrecciato con connettore JST e freno
Motore passo-passo drylin® E NEMA 24, cavo intrecciato con connettore JST e freno
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Dimensioni d'installazione: NEMA24/dimensione flangia 60mm
  • Classe di protezione: IP40
  • Coppia di tenuta: 3,50 Nm
  • Corrente nominale: 4,2 A
  • Collegamenti motore: cavetti con connettore JST, freno con cavetto
  • Tensione freno: 24V
  • Freno integrato per carichi verticali
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-035-060-L-B-AAAA

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza