- Dimensione d'installazione: NEMA 24/dimensione flangia 60mm
- Classe di protezione: alloggiamento motore: IP65 (guarnizione albero IP52)
- Coppia di tenuta: 3,50 Nm
- Corrente nominale: 4,20 A
- Collegamento motore: connettore metrico M12
Cambia lingua :
Il potente motore di medie dimensioni
Il motore passo-passo stupisce per la sua coppia elevata nella gamma di velocità media. Le dimensioni di installazione sono identiche al NEMA23 e consentono molte applicazioni. Il motore passo-passo funziona con precisione, è robusto, economico e facile da controllare. I suoi campi di applicazione sono i dispositivi stand-alone economici, nonché le macchine di automazione e le regolazioni di cambio formato. Il motore è collegato tramite un connettore metrico M12(17). Questo è installato direttamente sulla parte posteriore dell'alloggiamento del motore. Il vantaggio è che la carcassa del motore raggiunge un grado di protezione IP65.

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h