drylin® E motore passo-passo, design lungo, Molex con cavo prolunga, NEMA 24

MOT-AN-S-060-040-060-L-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-040-060-L-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-040-060-L-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-040-060-L-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
1 su 4
drylin® E motore passo-passo, design lungo, Molex con cavo prolunga, NEMA 24
drylin® E motore passo-passo, design lungo, Molex con cavo prolunga, NEMA 24
drylin® E motore passo-passo, design lungo, Molex con cavo prolunga, NEMA 24
drylin® E motore passo-passo, design lungo, Molex con cavo prolunga, NEMA 24
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Dimensioni d'installazione: NEMA24/dimensione flangia 60mm
  • Classe di protezione: IP40
  • Coppia di tenuta: 4,00 Nm
  • Corrente nominale: 6,30 A
  • Collegamenti del motore: Molex con cavo prolunga
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-040-060-L-A-AAAA

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza