drylin® E motore passo-passo, cavetti con connettore Molex, NEMA34

MOT-AN-S-060-059-086-L-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-059-086-L-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-059-086-L-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-059-086-L-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
1 su 4
drylin® E motore passo-passo, cavetti con connettore Molex, NEMA34
drylin® E motore passo-passo, cavetti con connettore Molex, NEMA34
drylin® E motore passo-passo, cavetti con connettore Molex, NEMA34
drylin® E motore passo-passo, cavetti con connettore Molex, NEMA34
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Dimensione d'installazione: NEMA 34/dimensione flangia 86mm
  • Classe di protezione: IP40
  • Coppia di tenuta: 5,90Nm
  • Corrente nominale: 6,40A
  • Collegamento motore: cavetti con connettore Molex
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-059-086-L-A-AAAA

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza