drylin® E motore passo-passo, cavetto con connettore Molex e freno, NEMA34

MOT-AN-S-060-059-086-L-B-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-059-086-L-B-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-059-086-L-B-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-059-086-L-B-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AN-S-060-059-086-L-B-AAAA video
igus-icon-lupe
1 su 5
drylin® E motore passo-passo, cavetto con connettore Molex e freno, NEMA34
drylin® E motore passo-passo, cavetto con connettore Molex e freno, NEMA34
drylin® E motore passo-passo, cavetto con connettore Molex e freno, NEMA34
drylin® E motore passo-passo, cavetto con connettore Molex e freno, NEMA34
drylin® E motore passo-passo, cavetto con connettore Molex e freno, NEMA34
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Dimensione d'installazione: NEMA 34/dimensione flangia 86mm
  • Classe di protezione: IP40
  • Coppia di tenuta: 5,90Nm
  • Corrente nominale: 6,40A
  • Collegamenti motore: cavetto con connettore Molex, freno con cavetto
  • Tensione freno: 24V
  • Freno integrato per carichi verticali
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-059-086-L-B-AAAA

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza