drylin® E motore passo-passo, cavetti con connettore Molex ed encoder, NEMA34

MOT-AN-S-060-059-086-L-C-AAAC product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-059-086-L-C-AAAC product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-059-086-L-C-AAAC technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-059-086-L-C-AAAC technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AN-S-060-059-086-L-C-AAAC video
igus-icon-lupe
1 su 5
drylin® E motore passo-passo, cavetti con connettore Molex ed encoder, NEMA34
drylin® E motore passo-passo, cavetti con connettore Molex ed encoder, NEMA34
drylin® E motore passo-passo, cavetti con connettore Molex ed encoder, NEMA34
drylin® E motore passo-passo, cavetti con connettore Molex ed encoder, NEMA34
drylin® E motore passo-passo, cavetti con connettore Molex ed encoder, NEMA34
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Dimensione d'installazione: NEMA 34/dimensione flangia 86mm
  • Classe di protezione: IP40
  • Coppia di tenuta: 5,90Nm
  • Corrente nominale: 6,40A
  • Collegamenti motore: cavetti con connettore Molex, encoder con connettore JST
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-059-086-L-C-AAAC

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza