- Dimensione d'installazione: NEMA 34/dimensione flangia 86mm
- Classe di protezione: IP40
- Coppia di tenuta: 5,90Nm
- Corrente nominale: 6,40A
- Collegamenti motore: filo cordato con connettore Molex, encoder 24V con connettore JST
Cambia lingua :
L'alimentatore con dimensioni d'installazione grandi
La taglia di motore passo-passo più elevata stupisce per la sua coppia estremamente elevata nella gamma di velocità inferiore. Il motore passo-passo funziona con precisione, è robusto, economico e facile da controllare. È usato nell'automazione, ad es Regolazione della macchina CNC o robot. Il motore ha un connettore Molex. Questo sporge di 300 mm dalla parte posteriore dell'alloggiamento del motore. Il vantaggio di questo connettore è che è più conveniente rispetto al connettore metrico. L'encoder ha anche un connettore JST. Ma questo non ha il cavo. Il cavo dal sistema di controllo del motore è collegato direttamente all'encoder.
![]()
Tech up:
Cost down:
Dal laboratorio:
Sostenibilità:

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h