drylin® E motore passo-passo con connettore, NEMA 34

Standard
MOT-AN-S-060-059-086-M-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-059-086-M-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-059-086-M-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-059-086-M-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
1 su 4
drylin® E motore passo-passo con connettore, NEMA 34
drylin® E motore passo-passo con connettore, NEMA 34
drylin® E motore passo-passo con connettore, NEMA 34
drylin® E motore passo-passo con connettore, NEMA 34
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Dimensioni di installazione: NEMA34/flangia 86 mm 
  • Classe di protezione: alloggiamento motore: IP65 (guarnizione albero IP52) 
  • Coppia di tenuta: 5,90Nm 
  • Corrente nominale: 6,40 A 
  • Collegamento motore: connettori metrici M17 (rotazione ± 90°) 
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-059-086-M-A-AAAA

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza