- Dimensione d'installazione: NEMA 34/dimensione flangia 86mm
- Classe di protezione: IP65 (guarnizione albero IP52)
- Coppia di tenuta: 5,90Nm
- Corrente nominale: 6,40A
- Collegamento motore: connettori metrici M17 (rotazione ± 90°)
Cambia lingua :
L'alimentatore con dimensioni d'installazione grandi
La taglia di motore passo-passo più elevata colpisce per la sua coppia estremamente elevata nella gamma di velocità inferiore. Il motore passo-passo funziona con precisione, è robusto, economico e facile da controllare. È usato nell'automazione, ad es Regolazione della macchina CNC o robot. Inoltre, il motore ha un freno. Questo è installato nel motore. I collegamenti per questo sono connettori metrici M17. Il motore è collegato tramite un connettore metrico M12(17). Questo è installato direttamente sulla parte posteriore dell'alloggiamento del motore. Il vantaggio è che la carcassa del motore raggiunge un grado di protezione IP65. L'encoder ha anche un connettore metrico M12(17). L'encoder è integrato nell'alloggiamento del motore, I due connettori sono affiancati nella parte posteriore del motore.

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h