Motore passo-passo drylin® E NEMA 34, con connettore metrico, encoder e freno

MOT-AN-S-060-059-086-M-D-AAAD product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-059-086-M-D-AAAD product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-059-086-M-D-AAAD technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-059-086-M-D-AAAD technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AN-S-060-059-086-M-D-AAAD video
igus-icon-lupe
1 su 5
Motore passo-passo drylin® E NEMA 34, con connettore metrico, encoder e freno
Motore passo-passo drylin® E NEMA 34, con connettore metrico, encoder e freno
Motore passo-passo drylin® E NEMA 34, con connettore metrico, encoder e freno
Motore passo-passo drylin® E NEMA 34, con connettore metrico, encoder e freno
Motore passo-passo drylin® E NEMA 34, con connettore metrico, encoder e freno
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Dimensione d'installazione: NEMA 34/dimensione flangia 86mm
  • Classe di protezione: alloggiamento motore: IP65 (guarnizione albero IP52)
  • Coppia di tenuta: 5,90Nm
  • Corrente nominale: 6,40A
  • Collegamento motore: connettori metrici M17 (rotazione ± 90°)
  • Tensione freno: 24V
  • Freno integrato per carichi verticali
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-059-086-M-D-AAAD

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza