Motore passo-passo drylin® E, filo cordato con connettore Molex, NEMA 34 -resistente

MOT-AN-S-060-112-086-L-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-112-086-L-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-112-086-L-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-112-086-L-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
1 su 4
Motore passo-passo drylin® E, filo cordato con connettore Molex, NEMA 34 -resistente
Motore passo-passo drylin® E, filo cordato con connettore Molex, NEMA 34 -resistente
Motore passo-passo drylin® E, filo cordato con connettore Molex, NEMA 34 -resistente
Motore passo-passo drylin® E, filo cordato con connettore Molex, NEMA 34 -resistente
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Dimensioni di installazione: NEMA34 dimensione della flangia 86 mm
  • Classe di protezione: IP40
  • Coppia di tenuta: 12 Nm
  • Corrente nominale: 7A
  • Collegamento del motore: connettore Molex
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-112-086-L-A-AAAA

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza